Unterlegscheibe
Art.Nr. 3402088 | EAN 4012195300076
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 0,06 in Dimension M8 Facettenförmig nein Gehärtet nein Gewinde M8 Lochform rund Maß d 8,4 mm Maß D min. 16 mm Maß h 1,6 mm Materialstärke 1,6 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M8 D16 G / 3402088 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung WS M8 D16 G / 3402088 , 0.06MB , pdf