Unterlegscheibe
Art.Nr. 3402061 | EAN 4012195300014
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUnterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 0,06 in Dimension M6 Facettenförmig nein Gehärtet nein Gewinde M6 Lochform rund Maß d 6,4 mm Maß D min. 12 mm Maß h 1,6 mm Materialstärke 1,6 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M6 D12 G / 3402061 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung WS M6 D12 G / 3402061 , 0.06MB , pdf