Sechskantmutter ISO 4032
Art.Nr. 3400379 | EAN 4012195298571
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M12 Gewinde M12 Gewinde metrisch 12 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Maß d 12 mm Maß h 10,8 mm Mit Flansch nein Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 19 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DIN934 M12 F / 3400379 , 0.17MB , pdf