Sechskantmutter ISO 4032
Art.Nr. 3400360 | EAN 4012195298519
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M10 Gewinde M10 Gewinde metrisch 10 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Mit Flansch nein Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 17 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß d 10 mm Maß h 8,4 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DIN934 M10 F / 3400360 , 0.16MB , pdf