Sechskantmutter ISO 4032
Art.Nr. 3400352 | EAN 4012195298458
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M8 Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Maß d 8 mm Maß h 6,8 mm Mit Flansch nein Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 13 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DIN934 M8 F / 3400352 , 0.17MB , pdf