Sechskantmutter ISO 4032
Art.Nr. 3400344 | EAN 4012195298397
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M6 Farbe zink Gewinde M6 Gewinde metrisch 6 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Maß d 6 mm Maß h 5,2 mm Mit Flansch nein Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 10 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DIN934 M6 F / 3400344 , 0.13MB , pdf