Sechskantmutter DIN 934 V4A
Art.Nr. 3400177 | EAN 4012195618072
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M10 Gewinde M10 Gewinde metrisch 10 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Maß d 10 mm Maß h 8,4 mm Mit Flansch nein Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 17 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HN M10 A4 / 3400177 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung HN M10 A4 / 3400177 , 0.05MB , pdf