Sechskantmutter DIN 934 V4A
Art.Nr. 3400175 | EAN 4012195909309
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M8 Festigkeitsklasse 8 Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Maß d 8 mm Maß h 6,8 mm Mit Flansch nein Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 13 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HN M8 A4 / 3400175 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung HN M8 A4 / 3400175 , 0.05MB , pdf