Sechskantmutter DIN 934 V4A
Art.Nr. 3400173 | EAN 4012195909293
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M6 Gewinde M6 Gewinde metrisch 6 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Mit Flansch nein Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 10 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Maß d 6 mm Maß h 5,2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HN M6 A4 / 3400173 , 0.19MB , pdf