Sechskantmutter DIN 934 G
Art.Nr. 3400123 | EAN 4012195298274
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M12 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde M12 Gewinde metrisch 12 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Mit Flansch nein Oberfläche galvanisch verzinkt Schlüsselweite 19 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß d 12 mm Maß h 10,8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HN M12 G / 3400123 , 0.15MB , pdfKonformitätserklärung HN M12 G / 3400123 , 0.05MB , pdf