Sechskantmutter DIN 934 G
Art.Nr. 3400085 | EAN 4012195298151
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M8 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Mit Flansch nein Oberfläche galvanisch verzinkt Schlüsselweite 13 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß d 8 mm Maß h 6,8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HN M8 G / 3400085 , 0.15MB , pdfKonformitätserklärung HN M8 G / 3400085 , 0.05MB , pdf