Sechskantmutter DIN 934 G

Art.Nr. 3400069 | EAN 4012195298090

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Mutter Mutter
Dimension M6
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Gewindeart metrisch
Halogenfrei ja
Linksgewinde nein
Maß d 6 mm
Maß h 5,2 mm
Mit Flansch nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schlüsselweite 10
Schraubsystem Mutter Außensechskant
Selbstsichernd nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß d Maß h Schlüsselweite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HN M4 G 4 mm 3,2 mm 7 3400042
100 Stück 9,55 € Preis / 100 Stück
HN M5 G 5 mm 4,7 mm 8 3400050
100 Stück 12,00 € Preis / 100 Stück
HN M6 G 6 mm 5,2 mm 10 3400069
100 Stück 14,40 € Preis / 100 Stück
HN M8 G 8 mm 6,8 mm 13 3400085
100 Stück 20,80 € Preis / 100 Stück
HN M10 G 10 mm 8,4 mm 17 3400107
100 Stück 35,60 € Preis / 100 Stück
HN M12 G 12 mm 10,8 mm 19 3400123
100 Stück 55,40 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Steckdübel mit M6-Gewinde Steckdübel mit M6-Gewinde DP GM6 30 2351673
100 Stück 15,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

HN M6 G / 3400069
Download