Sechskantmutter DIN 934 G
Art.Nr. 3400050 | EAN 4012195298038
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M5 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde M5 Gewinde metrisch 5 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Maß d 5 mm Maß h 4,7 mm Mit Flansch nein Oberfläche galvanisch verzinkt Schlüsselweite 8 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HN M5 G / 3400050 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung HN M5 G / 3400050 , 0.05MB , pdf