Sechskantmutter DIN 934 G
Art.Nr. 3400042 | EAN 4012195297970
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M4 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde M4 Gewinde metrisch 4 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Maß d 4 mm Maß h 3,2 mm Mit Flansch nein Oberfläche galvanisch verzinkt Schlüsselweite 7 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HN M4 G / 3400042 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung HN M4 G / 3400042 , 0.05MB , pdf