Sechskantmutter DIN 934 V4A
Art.Nr. 3397145 | EAN 4012195894810
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M12 Festigkeitsklasse 8 Gewinde M12 Gewinde metrisch 12 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Mit Flansch nein Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 19 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Maß d 12 mm Maß h 10,8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HN M12 A4 / 3397145 , 0.22MB , pdf