Sechskantmutter DIN 934 V2A

Art.Nr. 3397114 | EAN 4012195297857

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Mutter Mutter
Dimension M12
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Gewindeart metrisch
Halogenfrei ja
Linksgewinde nein
Maß d 12 mm
Maß h 10,8 mm
Mit Flansch nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlüsselweite 19
Schraubsystem Mutter Außensechskant
Selbstsichernd nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß d Maß h Schlüsselweite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HN M6 A2 6 mm 5,2 mm 10 3397068
100 Stück 74,80 € Preis / 100 Stück
HN M8 A2 8 mm 6,8 mm 13 3397084
100 Stück 133,65 € Preis / 100 Stück
HN M10 A2 10 mm 8,4 mm 17 3397106
100 Stück 150,65 € Preis / 100 Stück
HN M12 A2 12 mm 10,8 mm 19 3397114
100 Stück 170,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

HN M12 A2 / 3397114
Download