Sechskantmutter DIN 934 V2A
Art.Nr. 3397084 | EAN 4012195297734
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M8 Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Maß d 8 mm Maß h 6,8 mm Mit Flansch nein Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 13 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HN M8 A2 / 3397084 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung HN M8 A2 / 3397084 , 0.05MB , pdf