Siko-Nagel

Art.Nr. 3366189 | EAN 4012195294498

2 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Sicherheitskopf aus Polyethylen.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Siko
Ausführung Schraubnagel nein
Dimension 2x18mm
Gehärtet ja
Kopfform Linsenkopf
Länge 18 mm
Maß d 2 mm
Maß L 18 mm
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 2 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Schaftdurchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
511 12 12 mm 2 mm 3366111
1000 Stück 7,18 € Preis / 100 Stück
511 16 16 mm 2 mm 3366162
1000 Stück 7,57 € Preis / 100 Stück
511 18 18 mm 2 mm 3366189
1000 Stück 7,74 € Preis / 100 Stück
511 23 23 mm 2 mm 3366235
1000 Stück 8,00 € Preis / 100 Stück
511 30 30 mm 2 mm 3366308
1000 Stück 8,87 € Preis / 100 Stück
511 40 40 mm 2 mm 3366405
1000 Stück 9,82 € Preis / 100 Stück
511 50 50 mm 2 mm 3366502
1000 Stück 11,16 € Preis / 100 Stück
511 60 60 mm 2 mm 3366596
1000 Stück 14,09 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

511 18 / 3366189
Download