Impu-Stahlnagel

Art.Nr. 3360237 | EAN 4012195293231

2 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Impu
Ausführung Schraubnagel nein
Dimension 2x23mm
Gehärtet ja
Kopfform Linsenkopf
Länge 23 mm
Maß d 2 mm
Maß L 23 mm
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 2 mm
Schaftform glatt
Spitzenform keilspitz
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Schaftdurchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
500 12 12 mm 2 mm 3360121
1000 Stück 4,97 € Preis / 100 Stück
500 16 16 mm 2 mm 3360164
1000 Stück 5,44 € Preis / 100 Stück
500 18 18 mm 2 mm 3360180
1000 Stück 5,83 € Preis / 100 Stück
500 23 23 mm 2 mm 3360237
1000 Stück 6,04 € Preis / 100 Stück
500 30 30 mm 2 mm 3360296
1000 Stück 6,52 € Preis / 100 Stück
500 40 40 mm 2 mm 3360407
1000 Stück 7,42 € Preis / 100 Stück
500 50 50 mm 2 mm 3360504
1000 Stück 9,59 € Preis / 100 Stück
500 60 60 mm 2 mm 3360601
1000 Stück 11,64 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

500 23 / 3360237
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C