Impu-Stahlnagel
Art.Nr. 3360164 | EAN 4012195293118



Art.Nr. / Typ
Länge
Schaftdurchmesser
2 mm
kl. VKE: 1000 Stück
1000Stück
Beschreibung
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Impu |
---|---|
Ausführung Schraubnagel | nein |
Dimension | 2x16mm |
Gehärtet | ja |
Kopfform | Linsenkopf |
Oberfläche | blank |
Schaftdurchmesser | 2 mm |
Schaftform | glatt |
Spitzenform | keilspitz |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 16 mm |
---|---|
Maß d | 2 mm |
Maß L | 16 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Schaftdurchmesser
Länge
Art.Nr.
500 12
2 mm
12 mm
3360121
500 16
2 mm
16 mm
3360164
500 18
2 mm
18 mm
3360180
500 23
2 mm
23 mm
3360237
500 30
2 mm
30 mm
3360296
500 40
2 mm
40 mm
3360407
500 50
2 mm
50 mm
3360504
500 60
2 mm
60 mm
3360601
Länge
500 12
Art.Nr.
3360121
Schaftdurchmesser
2 mm
Länge
12 mm
500 16
Art.Nr.
3360164
Schaftdurchmesser
2 mm
Länge
16 mm
500 18
Art.Nr.
3360180
Schaftdurchmesser
2 mm
Länge
18 mm
500 23
Art.Nr.
3360237
Länge
23 mm
Schaftdurchmesser
2 mm
500 30
Art.Nr.
3360296
Länge
30 mm
Schaftdurchmesser
2 mm
500 40
Art.Nr.
3360407
Schaftdurchmesser
2 mm
Länge
40 mm
500 50
Art.Nr.
3360504
Länge
50 mm
Schaftdurchmesser
2 mm
500 60
Art.Nr.
3360601
Schaftdurchmesser
2 mm
Länge
60 mm