Startseite

Impu-Stahlnagel

Art.Nr. 3360121 | EAN 4012195292999

Art.Nr. / Typ
Länge
Schaftdurchmesser
2 mm

kl. VKE: 1000 Stück

Beschreibung

Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.

Technische Daten

Technische Daten

AusführungImpu
Ausführung Schraubnagelnein
Dimension2x12mm
Gehärtetja
KopfformLinsenkopf
Oberflächeblank
Schaftdurchmesser2 mm
Schaftformglatt
Spitzenformkeilspitz
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge12 mm
Maß d2 mm
Maß L12 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Länge
500 12
Art.Nr.
3360121
Schaftdurchmesser
2 mm
Länge
12 mm
500 16
Art.Nr.
3360164
Schaftdurchmesser
2 mm
Länge
16 mm
500 18
Art.Nr.
3360180
Schaftdurchmesser
2 mm
Länge
18 mm
500 23
Art.Nr.
3360237
Länge
23 mm
Schaftdurchmesser
2 mm
500 30
Art.Nr.
3360296
Länge
30 mm
Schaftdurchmesser
2 mm
500 40
Art.Nr.
3360407
Schaftdurchmesser
2 mm
Länge
40 mm
500 50
Art.Nr.
3360504
Länge
50 mm
Schaftdurchmesser
2 mm
500 60
Art.Nr.
3360601
Schaftdurchmesser
2 mm
Länge
60 mm