Stahlnagel G
Art.Nr. 3354180 | EAN 4012195291978



Art.Nr. / Typ
Länge
Schaftdurchmesser
2 mm
kl. VKE: 1000 Stück
1000Stück
Beschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, mit Linsenkopf.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Nagel |
---|---|
Ausführung Schraubnagel | nein |
Dimension | 2x18mm |
Gehärtet | ja |
Kopfform | Linsenkopf |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Schaftdurchmesser | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 18 mm |
---|---|
Maß d | 2 mm |
Maß L | 18 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Schaftdurchmesser
Länge
Art.Nr.
362 Z 16 G
2 mm
16 mm
3354164
362 Z 18 G
2 mm
18 mm
3354180
362 Z 23 G
2 mm
23 mm
3354237
362 Z 30 G
2 mm
30 mm
3354296
362 Z 40 G
2 mm
40 mm
3354407
362 Z 50 G
2 mm
50 mm
3354504
362 Z 60 G
2 mm
60 mm
3354601
Länge
362 Z 16 G
Art.Nr.
3354164
Schaftdurchmesser
2 mm
Länge
16 mm
362 Z 18 G
Art.Nr.
3354180
Schaftdurchmesser
2 mm
Länge
18 mm
362 Z 23 G
Art.Nr.
3354237
Länge
23 mm
Schaftdurchmesser
2 mm
362 Z 30 G
Art.Nr.
3354296
Schaftdurchmesser
2 mm
Länge
30 mm
362 Z 40 G
Art.Nr.
3354407
Länge
40 mm
Schaftdurchmesser
2 mm
362 Z 50 G
Art.Nr.
3354504
Schaftdurchmesser
2 mm
Länge
50 mm
362 Z 60 G
Art.Nr.
3354601
Schaftdurchmesser
2 mm
Länge
60 mm