Stahlnagel

Art.Nr. 3353605 | EAN 4012195291732

2 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Linsenkopf.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Nagel
Ausführung Schraubnagel nein
Dimension 2x60mm
Gehärtet ja
Kopfform Linsenkopf
Länge 60 mm
Maß d 2 mm
Maß L 60 mm
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 2 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Schaftdurchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
362 16 BK 16 mm 2 mm 3353168
1000 Stück 3,13 € Preis / 100 Stück
362 18 BK 18 mm 2 mm 3353184
1000 Stück 3,35 € Preis / 100 Stück
362 23 BK 23 mm 2 mm 3353230
1000 Stück 3,43 € Preis / 100 Stück
362 30 BK 30 mm 2 mm 3353303
1000 Stück 4,20 € Preis / 100 Stück
362 40 BK 40 mm 2 mm 3353400
1000 Stück 5,17 € Preis / 100 Stück
362 50 BK 50 mm 2 mm 3353508
1000 Stück 6,44 € Preis / 100 Stück
362 60 BK 60 mm 2 mm 3353605
1000 Stück 7,74 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

362 60 BK / 3353605
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C