Stahlwandhaken

Art.Nr. 3347052 | EAN 4012195289272

3 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stahl, blank (St), gehärtet, blau angelassen aus Vierkantstahl.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 3x50mm
Gehärtet ja
Länge 50 mm
Maß B 18 mm
Maß d 3 mm
Maß L 50 mm
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 3 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Schaftdurchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
716 3X50 BK 50 mm 3 mm 3347052
100 Stück 42,80 € Preis / 100 Stück
716 3X60 BK 60 mm 3 mm 3347060
100 Stück 50,70 € Preis / 100 Stück
716 3X70 BK 70 mm 3 mm 3347079
100 Stück 61,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

716 3X50 BK / 3347052
Download