Hakennagel G

Art.Nr. 3342808 | EAN 4012195288558

18 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hakennagel ungehärtet 3,4x80mm
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 3,4x80mm
Länge 80 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 80/3,4 mm
Maß B 18 mm
Maß d 3,4 mm
Maß L 80 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 3,4 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß B Maß d Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1101 Z 40 G 40 mm 18 mm 3 mm 3342042
250 Stück 10,50 € Preis / 100 Stück
1101 Z 50 G 50 mm 18 mm 3 mm 3342050
250 Stück 11,55 € Preis / 100 Stück
1101 Z 60 G 60 mm 18 mm 3 mm 3342069
250 Stück 12,70 € Preis / 100 Stück
1101 Z 70 G 70 mm 18 mm 3 mm 3342077
250 Stück 14,40 € Preis / 100 Stück
1101 Z3.4x50 G 50 mm 18 mm 3,4 mm 3342506
250 Stück 15,65 € Preis / 100 Stück
1101 Z3.4x60 G 60 mm 18 mm 3,4 mm 3342603
250 Stück 16,20 € Preis / 100 Stück
1101 Z3.4x70 G 70 mm 18 mm 3,4 mm 3342700
250 Stück 16,75 € Preis / 100 Stück
1101 Z3.4x80 G 80 mm 18 mm 3,4 mm 3342808
250 Stück 20,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

1101 Z3.4x80 G / 3342808
Download