Hakennagel G
Typ 1101 Z3.4x70 G
|Art.Nr. 3342700
|EAN 4012195288497




Art.Nr. / Typ
Länge
Maß d
Maß
B
kl. VKE: 250 Stück
250Stück
Stück
Beschreibung
Hakennagel ungehärtet 3,4x70mm
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Maß L | 70 mm |
| Maß d | 3,4 mm |
| Maß B | 18 mm |
| Länge/Schaft-Durchmesser | 70/3,4 mm |
Technische Daten
| Schaftdurchmesser | 3,4 mm |
|---|---|
| Dimension | 3,4x70mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Maß d
Maß B
Art.Nr.
1101 Z 40 G
40
3
18
3342042
1101 Z 50 G
50
3
18
3342050
1101 Z 60 G
60
3
18
3342069
1101 Z 70 G
70
3
18
3342077
1101 Z3.4x50 G
50
3,4
18
3342506
1101 Z3.4x60 G
60
3,4
18
3342603
1101 Z3.4x70 G
70
3,4
18
3342700
1101 Z3.4x80 G
80
3,4
18
3342808
Länge
Maß d
1101 Z 40 G
Art.Nr.
3342042
Länge
40
Maß d
3
Maß
B
18
1101 Z 50 G
Art.Nr.
3342050
Länge
50
Maß d
3
Maß
B
18
1101 Z 60 G
Art.Nr.
3342069
Länge
60
Maß d
3
Maß
B
18
1101 Z 70 G
Art.Nr.
3342077
Länge
70
Maß d
3
Maß
B
18
1101 Z3.4x50 G
Art.Nr.
3342506
Länge
50
Maß d
3,4
Maß
B
18
1101 Z3.4x60 G
Art.Nr.
3342603
Länge
60
Maß d
3,4
Maß
B
18
1101 Z3.4x70 G
Art.Nr.
3342700
Länge
70
Maß d
3,4
Maß
B
18
1101 Z3.4x80 G
Art.Nr.
3342808
Länge
80
Maß d
3,4
Maß
B
18