Startseite

Hakennagel G

Art.Nr. 3342603 | EAN 4012195288435

Art.Nr. / Typ
Länge
Maß d
Maß B
18 mm

kl. VKE: 250 Stück

Beschreibung

Hakennagel ungehärtet 3,4x60mm

Technische Daten

Technische Daten

Dimension3,4x60mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser3,4 mm
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge60 mm
Länge/Schaft-Durchmesser60/3,4 mm
Maß B18 mm
Maß d3,4 mm
Maß L60 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Länge
Maß d
1101 Z 40 G
Art.Nr.
3342042
Maß B
18 mm
Länge
40 mm
Maß d
3 mm
1101 Z 50 G
Art.Nr.
3342050
Maß d
3 mm
Maß B
18 mm
Länge
50 mm
1101 Z 60 G
Art.Nr.
3342069
Maß B
18 mm
Länge
60 mm
Maß d
3 mm
1101 Z 70 G
Art.Nr.
3342077
Maß B
18 mm
Länge
70 mm
Maß d
3 mm
1101 Z3.4x50 G
Art.Nr.
3342506
Maß d
3,4 mm
Maß B
18 mm
Länge
50 mm
1101 Z3.4x60 G
Art.Nr.
3342603
Länge
60 mm
Maß B
18 mm
Maß d
3,4 mm
1101 Z3.4x70 G
Art.Nr.
3342700
Länge
70 mm
Maß B
18 mm
Maß d
3,4 mm
1101 Z3.4x80 G
Art.Nr.
3342808
Länge
80 mm
Maß d
3,4 mm
Maß B
18 mm