Hakennagel G
Art.Nr. 3342077 | EAN 4012195288312



Art.Nr. / Typ
Länge
Maß d
Maß B
18 mm
kl. VKE: 250 Stück
250Stück
Beschreibung
Hakennagel ungehärtet 3x70mm
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 3x70mm |
---|---|
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Schaftdurchmesser | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 70 mm |
---|---|
Länge/Schaft-Durchmesser | 70/3,0 mm |
Maß B | 18 mm |
Maß d | 3 mm |
Maß L | 70 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß B
Länge
Maß d
Art.Nr.
1101 Z 40 G
18 mm
40 mm
3 mm
3342042
1101 Z 50 G
18 mm
50 mm
3 mm
3342050
1101 Z 60 G
18 mm
60 mm
3 mm
3342069
1101 Z 70 G
18 mm
70 mm
3 mm
3342077
1101 Z3.4x50 G
18 mm
50 mm
3,4 mm
3342506
1101 Z3.4x60 G
18 mm
60 mm
3,4 mm
3342603
1101 Z3.4x70 G
18 mm
70 mm
3,4 mm
3342700
1101 Z3.4x80 G
18 mm
80 mm
3,4 mm
3342808
Länge
Maß d
1101 Z 40 G
Art.Nr.
3342042
Maß B
18 mm
Länge
40 mm
Maß d
3 mm
1101 Z 50 G
Art.Nr.
3342050
Maß d
3 mm
Maß B
18 mm
Länge
50 mm
1101 Z 60 G
Art.Nr.
3342069
Maß B
18 mm
Länge
60 mm
Maß d
3 mm
1101 Z 70 G
Art.Nr.
3342077
Maß B
18 mm
Länge
70 mm
Maß d
3 mm
1101 Z3.4x50 G
Art.Nr.
3342506
Maß d
3,4 mm
Maß B
18 mm
Länge
50 mm
1101 Z3.4x60 G
Art.Nr.
3342603
Länge
60 mm
Maß B
18 mm
Maß d
3,4 mm
1101 Z3.4x70 G
Art.Nr.
3342700
Länge
70 mm
Maß B
18 mm
Maß d
3,4 mm
1101 Z3.4x80 G
Art.Nr.
3342808
Länge
80 mm
Maß d
3,4 mm
Maß B
18 mm