Startseite

Hakennagel

Art.Nr. 3341909 | EAN 4012195288015

Art.Nr. / Typ
Maß d
Länge
Maß B
18 mm

kl. VKE: 250 Stück

Beschreibung

Hakennagel ungehärtet 3,4x90mm

Technische Daten

Technische Daten

Dimension3,4x90mm
Oberflächeblank
Schaftdurchmesser3,4 mm
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge90 mm
Länge/Schaft-Durchmesser90/3,4 mm
Maß B18 mm
Maß d3,4 mm
Maß L90 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Maß d
Länge
1101 3x40
Art.Nr.
3341046
Maß d
3 mm
Maß B
18 mm
Länge
40 mm
1101 3x50
Art.Nr.
3341054
Maß B
18 mm
Maß d
3 mm
Länge
50 mm
1101 3x60
Art.Nr.
3341062
Maß B
18 mm
Länge
60 mm
Maß d
3 mm
1101 3x70
Art.Nr.
3341070
Maß B
18 mm
Maß d
3 mm
Länge
70 mm
1101 3.4x50
Art.Nr.
3341496
Maß d
3,4 mm
Maß B
18 mm
Länge
50 mm
1101 3.4x60
Art.Nr.
3341607
Länge
60 mm
Maß B
18 mm
Maß d
3,4 mm
1101 3.4x70
Art.Nr.
3341704
Maß B
18 mm
Länge
70 mm
Maß d
3,4 mm
1101 3.4x80
Art.Nr.
3341801
Maß d
3,4 mm
Maß B
18 mm
Länge
80 mm
1101 3.4x90
Art.Nr.
3341909
Maß B
18 mm
Maß d
3,4 mm
Länge
90 mm
1101 3.4x100
Art.Nr.
3341992
Maß B
18 mm
Maß d
3,4 mm
Länge
100 mm