Hakennagel
Art.Nr. 3341801 | EAN 4012195287957



Art.Nr. / Typ
Länge
Maß d
Maß B
18 mm
kl. VKE: 250 Stück
250Stück
Beschreibung
Hakennagel ungehärtet 3,4x80mm
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 3,4x80mm |
---|---|
Oberfläche | blank |
Schaftdurchmesser | 3,4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 80 mm |
---|---|
Länge/Schaft-Durchmesser | 80/3,4 mm |
Maß B | 18 mm |
Maß d | 3,4 mm |
Maß L | 80 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Maß B
Maß d
Art.Nr.
1101 3x40
40 mm
18 mm
3 mm
3341046
1101 3x50
50 mm
18 mm
3 mm
3341054
1101 3x60
60 mm
18 mm
3 mm
3341062
1101 3x70
70 mm
18 mm
3 mm
3341070
1101 3.4x50
50 mm
18 mm
3,4 mm
3341496
1101 3.4x60
60 mm
18 mm
3,4 mm
3341607
1101 3.4x70
70 mm
18 mm
3,4 mm
3341704
1101 3.4x80
80 mm
18 mm
3,4 mm
3341801
1101 3.4x90
90 mm
18 mm
3,4 mm
3341909
1101 3.4x100
100 mm
18 mm
3,4 mm
3341992
Länge
Maß d
1101 3x40
Art.Nr.
3341046
Länge
40 mm
Maß B
18 mm
Maß d
3 mm
1101 3x50
Art.Nr.
3341054
Maß d
3 mm
Maß B
18 mm
Länge
50 mm
1101 3x60
Art.Nr.
3341062
Länge
60 mm
Maß d
3 mm
Maß B
18 mm
1101 3x70
Art.Nr.
3341070
Maß d
3 mm
Länge
70 mm
Maß B
18 mm
1101 3.4x50
Art.Nr.
3341496
Maß B
18 mm
Länge
50 mm
Maß d
3,4 mm
1101 3.4x60
Art.Nr.
3341607
Maß d
3,4 mm
Maß B
18 mm
Länge
60 mm
1101 3.4x70
Art.Nr.
3341704
Länge
70 mm
Maß B
18 mm
Maß d
3,4 mm
1101 3.4x80
Art.Nr.
3341801
Länge
80 mm
Maß d
3,4 mm
Maß B
18 mm
1101 3.4x90
Art.Nr.
3341909
Maß d
3,4 mm
Länge
90 mm
Maß B
18 mm
1101 3.4x100
Art.Nr.
3341992
Maß B
18 mm
Länge
100 mm
Maß d
3,4 mm