Hakennagel

Art.Nr. 3341704 | EAN 4012195287896

18 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hakennagel ungehärtet 3,4x70mm
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 3,4x70mm
Länge 70 mm
Länge/Schaft-Durchmesser 70/3,4 mm
Maß B 18 mm
Maß d 3,4 mm
Maß L 70 mm
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 3,4 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß B Maß d Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1101 3x40 40 mm 18 mm 3 mm 3341046
250 Stück 8,05 € Preis / 100 Stück
1101 3x50 50 mm 18 mm 3 mm 3341054
250 Stück 8,35 € Preis / 100 Stück
1101 3x60 60 mm 18 mm 3 mm 3341062
250 Stück 9,85 € Preis / 100 Stück
1101 3x70 70 mm 18 mm 3 mm 3341070
250 Stück 10,50 € Preis / 100 Stück
1101 3.4x50 50 mm 18 mm 3,4 mm 3341496
250 Stück 11,25 € Preis / 100 Stück
1101 3.4x60 60 mm 18 mm 3,4 mm 3341607
250 Stück 11,55 € Preis / 100 Stück
1101 3.4x70 70 mm 18 mm 3,4 mm 3341704
250 Stück 12,45 € Preis / 100 Stück
1101 3.4x80 80 mm 18 mm 3,4 mm 3341801
250 Stück 13,70 € Preis / 100 Stück
1101 3.4x90 90 mm 18 mm 3,4 mm 3341909
250 Stück 16,35 € Preis / 100 Stück
1101 3.4x100 100 mm 18 mm 3,4 mm 3341992
250 Stück 20,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

1101 3.4x70 / 3341704
Download