Sprint-Schraube, mit Torx
Art.Nr. 3198276 | EAN 4012195792192
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 5x30mm Gehärtet ja Kopfdurchmesser 9,2 mm Kopfform Senkkopf Länge 30 mm Maß D 5 mm Maß L 30 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraubsystem Torx Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 4759T 5.0x30 / 3198276 , 0.18MB , pdf