Startseite

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198260 | EAN 4012195790037

Art.Nr. / Typ
Kopfdurchmesser
Maß D
Maß L
Kopfform
Senkkopf

kl. VKE: 200 Stück

Beschreibung

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Torxschraube

Technische Daten

Technische Daten

Dimension4,5x30mm
Gehärtetja
Kopfdurchmesser8,2 mm
KopfformSenkkopf
Oberflächegalvanisch verzinkt
SchraubsystemTorx
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge30 mm
Maß D4,5 mm
Maß L30 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Kopfdurchmesser
Maß D
Maß L
4759T 3.0x15
Art.Nr.
3198193
Kopfdurchmesser
5,6 mm
Maß D
3 mm
Maß L
15 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 3.0x25
Art.Nr.
3198197
Kopfdurchmesser
5,6 mm
Maß D
3 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
25 mm
4759T 3.0x30
Art.Nr.
3198199
Maß D
3 mm
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
5,6 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 3.5x15
Art.Nr.
3198219
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß L
15 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
3,5 mm
4759T 3.5x20
Art.Nr.
3198221
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß L
20 mm
4759T 3.5x25
Art.Nr.
3198223
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
Maß L
25 mm
4759T 3.5x30
Art.Nr.
3198225
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß L
30 mm
4759T 3.5x35
Art.Nr.
3198227
Kopfform
Senkkopf
Maß L
35 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
4759T 3.5x40
Art.Nr.
3198229
Maß L
40 mm
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4759T 3.5x50
Art.Nr.
3198231
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß L
50 mm
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 4.0x15
Art.Nr.
3198237
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
15 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4 mm
4759T 4.0x20
Art.Nr.
3198239
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4 mm
Maß L
20 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4759T 4.0x25
Art.Nr.
3198241
Maß D
4 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
25 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4759T 4.0x30
Art.Nr.
3198243
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
30 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4 mm
4759T 4.0x35
Art.Nr.
3198245
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4 mm
Maß L
35 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4759T 4.0x40
Art.Nr.
3198247
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
40 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4 mm
4759T 4.0x45
Art.Nr.
3198249
Kopfform
Senkkopf
Maß L
45 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
4759T 4.0x50
Art.Nr.
3198251
Maß D
4 mm
Maß L
50 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 4.5x30
Art.Nr.
3198260
Maß D
4,5 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
4759T 4.5x35
Art.Nr.
3198262
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4,5 mm
Maß L
35 mm
4759T 4.5x40
Art.Nr.
3198264
Maß D
4,5 mm
Maß L
40 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 4.5x45
Art.Nr.
3198266
Maß D
4,5 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Maß L
45 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 4.5x50
Art.Nr.
3198268
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4,5 mm
Maß L
50 mm
4759T 5.0x30
Art.Nr.
3198276
Kopfform
Senkkopf
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Maß D
5 mm
4759T 5.0x35
Art.Nr.
3198278
Maß L
35 mm
Maß D
5 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 5.0x40
Art.Nr.
3198280
Maß L
40 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
5 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
4759T 5.0x45
Art.Nr.
3198282
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Maß D
5 mm
Maß L
45 mm
4759T 5.0x50
Art.Nr.
3198284
Maß L
50 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
5 mm