Sprint-Schraube, mit Torx
Art.Nr. 3198237 | EAN 4012195785958
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 4x15mm Gehärtet ja Kopfdurchmesser 7,5 mm Kopfform Senkkopf Länge 15 mm Maß D 4 mm Maß L 15 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraubsystem Torx Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 4759T 4.0x15 / 3198237 , 0.18MB , pdf