Startseite

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198227 | EAN 4012195561439

Art.Nr. / Typ
Maß D
Maß L
Kopfdurchmesser
Kopfform
Senkkopf

kl. VKE: 200 Stück

Beschreibung

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Torxschraube

Technische Daten

Technische Daten

Dimension3,5x35mm
Gehärtetja
Kopfdurchmesser6,5 mm
KopfformSenkkopf
Oberflächegalvanisch verzinkt
SchraubsystemTorx
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge35 mm
Maß D3,5 mm
Maß L35 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Maß D
Maß L
Kopfdurchmesser
4759T 3.0x15
Art.Nr.
3198193
Maß D
3 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
15 mm
Kopfdurchmesser
5,6 mm
4759T 3.0x25
Art.Nr.
3198197
Kopfdurchmesser
5,6 mm
Maß D
3 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
25 mm
4759T 3.0x30
Art.Nr.
3198199
Kopfdurchmesser
5,6 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
3 mm
Maß L
30 mm
4759T 3.5x15
Art.Nr.
3198219
Maß L
15 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
3,5 mm
4759T 3.5x20
Art.Nr.
3198221
Maß D
3,5 mm
Maß L
20 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 3.5x25
Art.Nr.
3198223
Maß D
3,5 mm
Maß L
25 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4759T 3.5x30
Art.Nr.
3198225
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
Maß L
30 mm
4759T 3.5x35
Art.Nr.
3198227
Maß D
3,5 mm
Maß L
35 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4759T 3.5x40
Art.Nr.
3198229
Maß L
40 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 3.5x50
Art.Nr.
3198231
Maß L
50 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 4.0x15
Art.Nr.
3198237
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
15 mm
4759T 4.0x20
Art.Nr.
3198239
Maß L
20 mm
Maß D
4 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4759T 4.0x25
Art.Nr.
3198241
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4 mm
Maß L
25 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4759T 4.0x30
Art.Nr.
3198243
Maß L
30 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4759T 4.0x35
Art.Nr.
3198245
Maß L
35 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
4759T 4.0x40
Art.Nr.
3198247
Maß D
4 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
40 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4759T 4.0x45
Art.Nr.
3198249
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
45 mm
4759T 4.0x50
Art.Nr.
3198251
Kopfform
Senkkopf
Maß L
50 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
4759T 4.5x30
Art.Nr.
3198260
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4,5 mm
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
4759T 4.5x35
Art.Nr.
3198262
Maß L
35 mm
Maß D
4,5 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 4.5x40
Art.Nr.
3198264
Maß L
40 mm
Maß D
4,5 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,2 mm
4759T 4.5x45
Art.Nr.
3198266
Maß D
4,5 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
45 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
4759T 4.5x50
Art.Nr.
3198268
Maß L
50 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4,5 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
4759T 5.0x30
Art.Nr.
3198276
Maß D
5 mm
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 5.0x35
Art.Nr.
3198278
Kopfform
Senkkopf
Maß L
35 mm
Maß D
5 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
4759T 5.0x40
Art.Nr.
3198280
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Maß D
5 mm
Maß L
40 mm
4759T 5.0x45
Art.Nr.
3198282
Kopfform
Senkkopf
Maß D
5 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Maß L
45 mm
4759T 5.0x50
Art.Nr.
3198284
Maß D
5 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Maß L
50 mm
Kopfform
Senkkopf