Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Schrauben/
Holzschrauben/
…
/
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx
Art.Nr. 3198225 | EAN 4012195561378



Art.Nr. / Typ
Maß D
Maß L
Kopfdurchmesser
Kopfform
Senkkopf
kl. VKE: 200 Stück
200Stück
Beschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 3,5x30mm |
---|---|
Gehärtet | ja |
Kopfdurchmesser | 6,5 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Schraubsystem | Torx |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 30 mm |
---|---|
Maß D | 3,5 mm |
Maß L | 30 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß D
Kopfform
Maß L
Kopfdurchmesser
Art.Nr.
4759T 3.0x15
3 mm
Senkkopf
15 mm
5,6 mm
3198193
4759T 3.0x25
3 mm
Senkkopf
25 mm
5,6 mm
3198197
4759T 3.0x30
3 mm
Senkkopf
30 mm
5,6 mm
3198199
4759T 3.5x15
3,5 mm
Senkkopf
15 mm
6,5 mm
3198219
4759T 3.5x20
3,5 mm
Senkkopf
20 mm
6,5 mm
3198221
4759T 3.5x25
3,5 mm
Senkkopf
25 mm
6,5 mm
3198223
4759T 3.5x30
3,5 mm
Senkkopf
30 mm
6,5 mm
3198225
4759T 3.5x35
3,5 mm
Senkkopf
35 mm
6,5 mm
3198227
4759T 3.5x40
3,5 mm
Senkkopf
40 mm
6,5 mm
3198229
4759T 3.5x50
3,5 mm
Senkkopf
50 mm
6,5 mm
3198231
4759T 4.0x15
4 mm
Senkkopf
15 mm
7,5 mm
3198237
4759T 4.0x20
4 mm
Senkkopf
20 mm
7,5 mm
3198239
4759T 4.0x25
4 mm
Senkkopf
25 mm
7,5 mm
3198241
4759T 4.0x30
4 mm
Senkkopf
30 mm
7,5 mm
3198243
4759T 4.0x35
4 mm
Senkkopf
35 mm
7,5 mm
3198245
4759T 4.0x40
4 mm
Senkkopf
40 mm
7,5 mm
3198247
4759T 4.0x45
4 mm
Senkkopf
45 mm
7,5 mm
3198249
4759T 4.0x50
4 mm
Senkkopf
50 mm
7,5 mm
3198251
4759T 4.5x30
4,5 mm
Senkkopf
30 mm
8,2 mm
3198260
4759T 4.5x35
4,5 mm
Senkkopf
35 mm
8,2 mm
3198262
4759T 4.5x40
4,5 mm
Senkkopf
40 mm
8,2 mm
3198264
4759T 4.5x45
4,5 mm
Senkkopf
45 mm
8,2 mm
3198266
4759T 4.5x50
4,5 mm
Senkkopf
50 mm
8,2 mm
3198268
4759T 5.0x30
5 mm
Senkkopf
30 mm
9,2 mm
3198276
4759T 5.0x35
5 mm
Senkkopf
35 mm
9,2 mm
3198278
4759T 5.0x40
5 mm
Senkkopf
40 mm
9,2 mm
3198280
4759T 5.0x45
5 mm
Senkkopf
45 mm
9,2 mm
3198282
4759T 5.0x50
5 mm
Senkkopf
50 mm
9,2 mm
3198284
Maß D
Maß L
Kopfdurchmesser
4759T 3.0x15
Art.Nr.
3198193
Maß D
3 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
15 mm
Kopfdurchmesser
5,6 mm
4759T 3.0x25
Art.Nr.
3198197
Maß L
25 mm
Kopfdurchmesser
5,6 mm
Maß D
3 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 3.0x30
Art.Nr.
3198199
Kopfform
Senkkopf
Maß D
3 mm
Kopfdurchmesser
5,6 mm
Maß L
30 mm
4759T 3.5x15
Art.Nr.
3198219
Maß L
15 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
3,5 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4759T 3.5x20
Art.Nr.
3198221
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß L
20 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
3,5 mm
4759T 3.5x25
Art.Nr.
3198223
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß L
25 mm
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 3.5x30
Art.Nr.
3198225
Maß L
30 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
3,5 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4759T 3.5x35
Art.Nr.
3198227
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß L
35 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
3,5 mm
4759T 3.5x40
Art.Nr.
3198229
Maß L
40 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
4759T 3.5x50
Art.Nr.
3198231
Maß D
3,5 mm
Maß L
50 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 4.0x15
Art.Nr.
3198237
Maß L
15 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 4.0x20
Art.Nr.
3198239
Maß D
4 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
20 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4759T 4.0x25
Art.Nr.
3198241
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
25 mm
4759T 4.0x30
Art.Nr.
3198243
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 4.0x35
Art.Nr.
3198245
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
35 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 4.0x40
Art.Nr.
3198247
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
40 mm
4759T 4.0x45
Art.Nr.
3198249
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
45 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 4.0x50
Art.Nr.
3198251
Maß L
50 mm
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 4.5x30
Art.Nr.
3198260
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4,5 mm
4759T 4.5x35
Art.Nr.
3198262
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Maß L
35 mm
Maß D
4,5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 4.5x40
Art.Nr.
3198264
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4,5 mm
Maß L
40 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
4759T 4.5x45
Art.Nr.
3198266
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Maß L
45 mm
Maß D
4,5 mm
4759T 4.5x50
Art.Nr.
3198268
Maß L
50 mm
Maß D
4,5 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 5.0x30
Art.Nr.
3198276
Kopfform
Senkkopf
Maß L
30 mm
Maß D
5 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
4759T 5.0x35
Art.Nr.
3198278
Maß L
35 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Maß D
5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 5.0x40
Art.Nr.
3198280
Maß D
5 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Maß L
40 mm
Kopfform
Senkkopf
4759T 5.0x45
Art.Nr.
3198282
Kopfform
Senkkopf
Maß L
45 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Maß D
5 mm
4759T 5.0x50
Art.Nr.
3198284
Kopfform
Senkkopf
Maß D
5 mm
Maß L
50 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm