Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198193 | EAN 4012195797593

Senkkopf
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Torxschraube
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 3x15mm
Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 5,6 mm
Kopfform Senkkopf
Länge 15 mm
Maß D 3 mm
Maß L 15 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Torx
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Kopfdurchmesser Kopfform Maß D Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4759T 3.0x15 5,6 mm Senkkopf 3 mm 15 mm 3198193
200 Stück 6,25 € Preis / 100 Stück
4759T 3.0x25 5,6 mm Senkkopf 3 mm 25 mm 3198197
200 Stück 6,25 € Preis / 100 Stück
4759T 3.0x30 5,6 mm Senkkopf 3 mm 30 mm 3198199
200 Stück 6,75 € Preis / 100 Stück
4759T 3.5x15 6,5 mm Senkkopf 3,5 mm 15 mm 3198219
200 Stück 6,25 € Preis / 100 Stück
4759T 3.5x20 6,5 mm Senkkopf 3,5 mm 20 mm 3198221
200 Stück 6,25 € Preis / 100 Stück
4759T 3.5x25 6,5 mm Senkkopf 3,5 mm 25 mm 3198223
200 Stück 6,25 € Preis / 100 Stück
4759T 3.5x30 6,5 mm Senkkopf 3,5 mm 30 mm 3198225
200 Stück 6,75 € Preis / 100 Stück
4759T 3.5x35 6,5 mm Senkkopf 3,5 mm 35 mm 3198227
200 Stück 6,75 € Preis / 100 Stück
4759T 3.5x40 6,5 mm Senkkopf 3,5 mm 40 mm 3198229
200 Stück 7,55 € Preis / 100 Stück
4759T 3.5x50 6,5 mm Senkkopf 3,5 mm 50 mm 3198231
200 Stück 10,25 € Preis / 100 Stück
4759T 4.0x15 7,5 mm Senkkopf 4 mm 15 mm 3198237
200 Stück 6,25 € Preis / 100 Stück
4759T 4.0x20 7,5 mm Senkkopf 4 mm 20 mm 3198239
200 Stück 6,25 € Preis / 100 Stück
4759T 4.0x25 7,5 mm Senkkopf 4 mm 25 mm 3198241
200 Stück 6,65 € Preis / 100 Stück
4759T 4.0x30 7,5 mm Senkkopf 4 mm 30 mm 3198243
200 Stück 7,15 € Preis / 100 Stück
4759T 4.0x35 7,5 mm Senkkopf 4 mm 35 mm 3198245
200 Stück 7,30 € Preis / 100 Stück
4759T 4.0x40 7,5 mm Senkkopf 4 mm 40 mm 3198247
200 Stück 8,55 € Preis / 100 Stück
4759T 4.0x45 7,5 mm Senkkopf 4 mm 45 mm 3198249
200 Stück 9,25 € Preis / 100 Stück
4759T 4.0x50 7,5 mm Senkkopf 4 mm 50 mm 3198251
200 Stück 10,80 € Preis / 100 Stück
4759T 4.5x30 8,2 mm Senkkopf 4,5 mm 30 mm 3198260
200 Stück 8,05 € Preis / 100 Stück
4759T 4.5x35 8,2 mm Senkkopf 4,5 mm 35 mm 3198262
200 Stück 8,65 € Preis / 100 Stück
4759T 4.5x40 8,2 mm Senkkopf 4,5 mm 40 mm 3198264
200 Stück 9,15 € Preis / 100 Stück
4759T 4.5x45 8,2 mm Senkkopf 4,5 mm 45 mm 3198266
200 Stück 10,50 € Preis / 100 Stück
4759T 4.5x50 8,2 mm Senkkopf 4,5 mm 50 mm 3198268
200 Stück 11,80 € Preis / 100 Stück
4759T 5.0x30 9,2 mm Senkkopf 5 mm 30 mm 3198276
200 Stück 10,95 € Preis / 100 Stück
4759T 5.0x35 9,2 mm Senkkopf 5 mm 35 mm 3198278
200 Stück 11,80 € Preis / 100 Stück
4759T 5.0x40 9,2 mm Senkkopf 5 mm 40 mm 3198280
200 Stück 12,20 € Preis / 100 Stück
4759T 5.0x45 9,2 mm Senkkopf 5 mm 45 mm 3198282
200 Stück 13,85 € Preis / 100 Stück
4759T 5.0x50 9,2 mm Senkkopf 5 mm 50 mm 3198284
200 Stück 15,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

4759T 3.0x15 / 3198193
Download