Sprint-Schraube, mit Torx
Art.Nr. 3198077 | EAN 4012195628996
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 5x40mm Gehärtet ja Kopfdurchmesser 9,5 mm Kopfform Panhead Oberfläche galvanisch verzinkt Schraubsystem Torx Stärke 5 mm Werkstoff Stahl Zweigängig ja Abmessungen
Länge 40 mm Maß D 5 mm Maß L 40 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 4758T 5.0x40 / 3198077 , 0.19MB , pdf