Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Schrauben/
Holzschrauben/
…
/
Sprint-Schraube, mit Torx
Sprint-Schraube, mit Torx
Art.Nr. 3198075 | EAN 4012195628873



Art.Nr. / Typ
Maß D
Maß L
Kopfdurchmesser
Kopfform
Panhead
kl. VKE: 200 Stück
200Stück
Beschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 5x35mm |
---|---|
Gehärtet | ja |
Kopfdurchmesser | 9,5 mm |
Kopfform | Panhead |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Schraubsystem | Torx |
Stärke | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Zweigängig | ja |
Abmessungen
Länge | 35 mm |
---|---|
Maß D | 5 mm |
Maß L | 35 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Kopfform
Maß D
Maß L
Kopfdurchmesser
Art.Nr.
4758T 3.5x15
Panhead
3,5 mm
15 mm
6,5 mm
3198016
4758T 3.5x20
Panhead
3,5 mm
20 mm
6,5 mm
3198018
4758T 3.5x25
Panhead
3,5 mm
25 mm
6,5 mm
3198020
4758T 3.5x30
Panhead
3,5 mm
30 mm
6,5 mm
3198022
4758T 3.5x35
Panhead
3,5 mm
35 mm
6,5 mm
3198024
4758T 3.5x40
Panhead
3,5 mm
40 mm
6,5 mm
3198026
4758T 4.0x15
Panhead
4 mm
15 mm
7,5 mm
3198030
4758T 4.0x20
Panhead
4 mm
20 mm
7,5 mm
3198032
4758T 4.0x25
Panhead
4 mm
25 mm
7,5 mm
3198034
4758T 4.0x30
Panhead
4 mm
30 mm
7,5 mm
3198036
4758T 4.0x35
Panhead
4 mm
35 mm
7,5 mm
3198038
4758T 4.0x40
Panhead
4 mm
40 mm
7,5 mm
3198040
4758T 4.0x45
Panhead
4 mm
45 mm
7,5 mm
3198042
4758T 4.0x50
Panhead
4 mm
50 mm
7,5 mm
3198044
4758T 4.5x30
Panhead
4,5 mm
30 mm
8,2 mm
3198054
4758T 4.5x35
Panhead
4,5 mm
35 mm
8,2 mm
3198056
4758T 4.5x40
Panhead
4,5 mm
40 mm
8,2 mm
3198058
4758T 4.5x45
Panhead
4,5 mm
45 mm
8,2 mm
3198060
4758T 4.5x50
Panhead
4,5 mm
50 mm
8,2 mm
3198062
4758T 5.0x30
Panhead
5 mm
30 mm
9,5 mm
3198073
4758T 5.0x35
Panhead
5 mm
35 mm
9,5 mm
3198075
4758T 5.0x40
Panhead
5 mm
40 mm
9,5 mm
3198077
4758T 5.0x45
Panhead
5 mm
45 mm
9,5 mm
3198079
4758T 5.0x50
Panhead
5 mm
50 mm
9,5 mm
3198081
Maß D
Maß L
Kopfdurchmesser
4758T 3.5x15
Art.Nr.
3198016
Kopfform
Panhead
Maß D
3,5 mm
Maß L
15 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4758T 3.5x20
Art.Nr.
3198018
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß L
20 mm
4758T 3.5x25
Art.Nr.
3198020
Kopfform
Panhead
Maß D
3,5 mm
Maß L
25 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4758T 3.5x30
Art.Nr.
3198022
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Kopfform
Panhead
Maß D
3,5 mm
4758T 3.5x35
Art.Nr.
3198024
Maß L
35 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Panhead
4758T 3.5x40
Art.Nr.
3198026
Kopfform
Panhead
Maß D
3,5 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß L
40 mm
4758T 4.0x15
Art.Nr.
3198030
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
15 mm
Maß D
4 mm
Kopfform
Panhead
4758T 4.0x20
Art.Nr.
3198032
Kopfform
Panhead
Maß D
4 mm
Maß L
20 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4758T 4.0x25
Art.Nr.
3198034
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
25 mm
Kopfform
Panhead
4758T 4.0x30
Art.Nr.
3198036
Kopfform
Panhead
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
4758T 4.0x35
Art.Nr.
3198038
Maß L
35 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
Kopfform
Panhead
4758T 4.0x40
Art.Nr.
3198040
Maß L
40 mm
Maß D
4 mm
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4758T 4.0x45
Art.Nr.
3198042
Maß L
45 mm
Kopfform
Panhead
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4758T 4.0x50
Art.Nr.
3198044
Kopfform
Panhead
Maß L
50 mm
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4758T 4.5x30
Art.Nr.
3198054
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Maß L
30 mm
Maß D
4,5 mm
4758T 4.5x35
Art.Nr.
3198056
Maß L
35 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Kopfform
Panhead
Maß D
4,5 mm
4758T 4.5x40
Art.Nr.
3198058
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Maß D
4,5 mm
Maß L
40 mm
4758T 4.5x45
Art.Nr.
3198060
Maß L
45 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Maß D
4,5 mm
Kopfform
Panhead
4758T 4.5x50
Art.Nr.
3198062
Maß D
4,5 mm
Maß L
50 mm
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2 mm
4758T 5.0x30
Art.Nr.
3198073
Kopfform
Panhead
Maß D
5 mm
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
9,5 mm
4758T 5.0x35
Art.Nr.
3198075
Kopfform
Panhead
Maß D
5 mm
Maß L
35 mm
Kopfdurchmesser
9,5 mm
4758T 5.0x40
Art.Nr.
3198077
Maß L
40 mm
Kopfdurchmesser
9,5 mm
Maß D
5 mm
Kopfform
Panhead
4758T 5.0x45
Art.Nr.
3198079
Maß D
5 mm
Kopfform
Panhead
Maß L
45 mm
Kopfdurchmesser
9,5 mm
4758T 5.0x50
Art.Nr.
3198081
Kopfform
Panhead
Maß L
50 mm
Kopfdurchmesser
9,5 mm
Maß D
5 mm