Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198054 | EAN 4012195558491

Panhead
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Torxschraube
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 4,5x30mm
Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 8,2 mm
Kopfform Panhead
Länge 30 mm
Maß D 4,5 mm
Maß L 30 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Torx
Stärke 4,5 mm
Werkstoff Stahl
Zweigängig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Kopfdurchmesser Kopfform Maß D Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4758T 3.5x15 6,5 mm Panhead 3,5 mm 15 mm 3198016
200 Stück 5,25 € Preis / 100 Stück
4758T 3.5x20 6,5 mm Panhead 3,5 mm 20 mm 3198018
200 Stück 5,75 € Preis / 100 Stück
4758T 3.5x25 6,5 mm Panhead 3,5 mm 25 mm 3198020
200 Stück 6,40 € Preis / 100 Stück
4758T 3.5x30 6,5 mm Panhead 3,5 mm 30 mm 3198022
200 Stück 7,70 € Preis / 100 Stück
4758T 3.5x35 6,5 mm Panhead 3,5 mm 35 mm 3198024
200 Stück 8,65 € Preis / 100 Stück
4758T 3.5x40 6,5 mm Panhead 3,5 mm 40 mm 3198026
200 Stück 9,80 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x15 7,5 mm Panhead 4 mm 15 mm 3198030
200 Stück 5,45 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x20 7,5 mm Panhead 4 mm 20 mm 3198032
200 Stück 6,25 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x25 7,5 mm Panhead 4 mm 25 mm 3198034
200 Stück 7,15 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x30 7,5 mm Panhead 4 mm 30 mm 3198036
200 Stück 8,05 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x35 7,5 mm Panhead 4 mm 35 mm 3198038
200 Stück 9,15 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x40 7,5 mm Panhead 4 mm 40 mm 3198040
200 Stück 10,05 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x45 7,5 mm Panhead 4 mm 45 mm 3198042
200 Stück 10,50 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x50 7,5 mm Panhead 4 mm 50 mm 3198044
200 Stück 11,40 € Preis / 100 Stück
4758T 4.5x30 8,2 mm Panhead 4,5 mm 30 mm 3198054
200 Stück 10,80 € Preis / 100 Stück
4758T 4.5x35 8,2 mm Panhead 4,5 mm 35 mm 3198056
200 Stück 12,20 € Preis / 100 Stück
4758T 4.5x40 8,2 mm Panhead 4,5 mm 40 mm 3198058
200 Stück 13,70 € Preis / 100 Stück
4758T 4.5x45 8,2 mm Panhead 4,5 mm 45 mm 3198060
200 Stück 14,55 € Preis / 100 Stück
4758T 4.5x50 8,2 mm Panhead 4,5 mm 50 mm 3198062
200 Stück 16,50 € Preis / 100 Stück
4758T 5.0x30 9,5 mm Panhead 5 mm 30 mm 3198073
200 Stück 12,55 € Preis / 100 Stück
4758T 5.0x35 9,5 mm Panhead 5 mm 35 mm 3198075
200 Stück 13,85 € Preis / 100 Stück
4758T 5.0x40 9,5 mm Panhead 5 mm 40 mm 3198077
200 Stück 15,20 € Preis / 100 Stück
4758T 5.0x45 9,5 mm Panhead 5 mm 45 mm 3198079
200 Stück 16,50 € Preis / 100 Stück
4758T 5.0x50 9,5 mm Panhead 5 mm 50 mm 3198081
200 Stück 17,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

4758T 4.5x30 / 3198054
Download