Startseite

Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198032 | EAN 4012195552437

Art.Nr. / Typ
Maß D
Maß L
Kopfdurchmesser
Kopfform
Panhead

kl. VKE: 200 Stück

Beschreibung

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Torxschraube

Technische Daten

Technische Daten

Dimension4x20mm
Gehärtetja
Kopfdurchmesser7,5 mm
KopfformPanhead
Oberflächegalvanisch verzinkt
SchraubsystemTorx
Stärke4 mm
WerkstoffStahl
Zweigängigja

Abmessungen

Länge20 mm
Maß D4 mm
Maß L20 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Maß D
Maß L
Kopfdurchmesser
4758T 3.5x15
Art.Nr.
3198016
Kopfform
Panhead
Maß D
3,5 mm
Maß L
15 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4758T 3.5x20
Art.Nr.
3198018
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß L
20 mm
4758T 3.5x25
Art.Nr.
3198020
Kopfform
Panhead
Maß D
3,5 mm
Maß L
25 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4758T 3.5x30
Art.Nr.
3198022
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Kopfform
Panhead
Maß D
3,5 mm
4758T 3.5x35
Art.Nr.
3198024
Maß L
35 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Panhead
4758T 3.5x40
Art.Nr.
3198026
Kopfform
Panhead
Maß D
3,5 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß L
40 mm
4758T 4.0x15
Art.Nr.
3198030
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
15 mm
Maß D
4 mm
Kopfform
Panhead
4758T 4.0x20
Art.Nr.
3198032
Kopfform
Panhead
Maß D
4 mm
Maß L
20 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4758T 4.0x25
Art.Nr.
3198034
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
25 mm
Kopfform
Panhead
4758T 4.0x30
Art.Nr.
3198036
Kopfform
Panhead
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
4758T 4.0x35
Art.Nr.
3198038
Maß L
35 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
Kopfform
Panhead
4758T 4.0x40
Art.Nr.
3198040
Maß L
40 mm
Maß D
4 mm
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4758T 4.0x45
Art.Nr.
3198042
Maß L
45 mm
Kopfform
Panhead
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4758T 4.0x50
Art.Nr.
3198044
Kopfform
Panhead
Maß L
50 mm
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4758T 4.5x30
Art.Nr.
3198054
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Maß L
30 mm
Maß D
4,5 mm
4758T 4.5x35
Art.Nr.
3198056
Maß L
35 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Kopfform
Panhead
Maß D
4,5 mm
4758T 4.5x40
Art.Nr.
3198058
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Maß D
4,5 mm
Maß L
40 mm
4758T 4.5x45
Art.Nr.
3198060
Maß L
45 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Maß D
4,5 mm
Kopfform
Panhead
4758T 4.5x50
Art.Nr.
3198062
Maß D
4,5 mm
Maß L
50 mm
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2 mm
4758T 5.0x30
Art.Nr.
3198073
Kopfform
Panhead
Maß D
5 mm
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
9,5 mm
4758T 5.0x35
Art.Nr.
3198075
Kopfform
Panhead
Maß D
5 mm
Maß L
35 mm
Kopfdurchmesser
9,5 mm
4758T 5.0x40
Art.Nr.
3198077
Maß L
40 mm
Kopfdurchmesser
9,5 mm
Maß D
5 mm
Kopfform
Panhead
4758T 5.0x45
Art.Nr.
3198079
Maß D
5 mm
Kopfform
Panhead
Maß L
45 mm
Kopfdurchmesser
9,5 mm
4758T 5.0x50
Art.Nr.
3198081
Kopfform
Panhead
Maß L
50 mm
Kopfdurchmesser
9,5 mm
Maß D
5 mm