Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Art.Nr. 3195945 | EAN 4012195682691
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 6x60mm Gehärtet ja Kopfdurchmesser 12 mm Kopfform Panhead Länge 60 mm Maß D 6 mm Maß L 60 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraubsystem Kombischlitz Stärke 6 mm Werkstoff Stahl Zweigängig ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 4758 6.0x60 / 3195945 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 4758 6.0x60 / 3195945 , 0.06MB , pdf