Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Art.Nr. 3195465 | EAN 4012195275954
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 4,5x45mm Gehärtet ja Kopfdurchmesser 8,2 mm Kopfform Panhead Länge 45 mm Maß D 4,5 mm Maß L 45 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraubsystem Kombischlitz Stärke 4,5 mm Werkstoff Stahl Zweigängig ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 4758 4.5x45 / 3195465 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung 4758 4.5x45 / 3195465 , 0.06MB , pdf