Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Schrauben/
Holzschrauben/
…
/
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Art.Nr. 3195430 | EAN 4012195275770



Art.Nr. / Typ
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
Kopfform
Panhead
kl. VKE: 200 Stück
200Stück
Beschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 4,5x30mm |
---|---|
Gehärtet | ja |
Kopfdurchmesser | 8,2 mm |
Kopfform | Panhead |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Schraubsystem | Kombischlitz |
Stärke | 4,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Zweigängig | ja |
Abmessungen
Länge | 30 mm |
---|---|
Maß D | 4,5 mm |
Maß L | 30 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Kopfform
Kopfdurchmesser
Maß D
Art.Nr.
4758 3.5x15
15 mm
Panhead
6,5 mm
3,5 mm
3195007
4758 3.5x20
20 mm
Panhead
6,5 mm
3,5 mm
3195015
4758 3.5x25
25 mm
Panhead
6,5 mm
3,5 mm
3195023
4758 3.5x30
30 mm
Panhead
6,5 mm
3,5 mm
3195031
4758 3.5x35
35 mm
Panhead
6,5 mm
3,5 mm
3195058
4758 3.5x40
40 mm
Panhead
6,5 mm
3,5 mm
3195066
4758 3.5x45
45 mm
Panhead
6,5 mm
3,5 mm
3195074
4758 3.5x50
50 mm
Panhead
6,5 mm
3,5 mm
3195082
4758 4.0x15
15 mm
Panhead
7,5 mm
4 mm
3195201
4758 4.0x20
20 mm
Panhead
7,5 mm
4 mm
3195228
4758 4.0x25
25 mm
Panhead
7,5 mm
4 mm
3195236
4758 4.0x30
30 mm
Panhead
7,5 mm
4 mm
3195244
4758 4.0x35
35 mm
Panhead
7,5 mm
4 mm
3195252
4758 4.0x40
40 mm
Panhead
7,5 mm
4 mm
3195260
4758 4.0x45
45 mm
Panhead
7,5 mm
4 mm
3195279
4758 4.0x50
50 mm
Panhead
7,5 mm
4 mm
3195287
4758 4.5x25
25 mm
Panhead
8,2 mm
4,5 mm
3195422
4758 4.5x30
30 mm
Panhead
8,2 mm
4,5 mm
3195430
4758 4.5x35
35 mm
Panhead
8,2 mm
4,5 mm
3195449
4758 4.5x40
40 mm
Panhead
8,2 mm
4,5 mm
3195457
4758 4.5x45
45 mm
Panhead
8,2 mm
4,5 mm
3195465
4758 4.5x50
50 mm
Panhead
8,2 mm
4,5 mm
3195473
4758 5.0x30
30 mm
Panhead
9,5 mm
5 mm
3195635
4758 5.0x35
35 mm
Panhead
9,5 mm
5 mm
3195643
4758 5.0x40
40 mm
Panhead
9,5 mm
5 mm
3195651
4758 5.0x45
45 mm
Panhead
9,5 mm
5 mm
3195678
4758 5.0x50
50 mm
Panhead
9,5 mm
5 mm
3195686
4758 5.0x60
60 mm
Panhead
9,5 mm
5 mm
3195694
4758 6.0x30
30 mm
Panhead
12 mm
6 mm
3195910
4758 6.0x40
40 mm
Panhead
12 mm
6 mm
3195929
4758 6.0x50
50 mm
Panhead
12 mm
6 mm
3195937
4758 6.0x60
60 mm
Panhead
12 mm
6 mm
3195945
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
4758 3.5x15
Art.Nr.
3195007
Maß L
15 mm
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
4758 3.5x20
Art.Nr.
3195015
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Panhead
Maß L
20 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4758 3.5x25
Art.Nr.
3195023
Maß L
25 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Panhead
4758 3.5x30
Art.Nr.
3195031
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Panhead
4758 3.5x35
Art.Nr.
3195058
Maß D
3,5 mm
Maß L
35 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Kopfform
Panhead
4758 3.5x40
Art.Nr.
3195066
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß L
40 mm
Maß D
3,5 mm
4758 3.5x45
Art.Nr.
3195074
Maß D
3,5 mm
Maß L
45 mm
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4758 3.5x50
Art.Nr.
3195082
Maß D
3,5 mm
Maß L
50 mm
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4758 4.0x15
Art.Nr.
3195201
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
15 mm
Maß D
4 mm
Kopfform
Panhead
4758 4.0x20
Art.Nr.
3195228
Maß D
4 mm
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
20 mm
4758 4.0x25
Art.Nr.
3195236
Maß L
25 mm
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
4758 4.0x30
Art.Nr.
3195244
Kopfform
Panhead
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
4758 4.0x35
Art.Nr.
3195252
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
Kopfform
Panhead
Maß L
35 mm
4758 4.0x40
Art.Nr.
3195260
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
Kopfform
Panhead
Maß L
40 mm
4758 4.0x45
Art.Nr.
3195279
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
45 mm
Kopfform
Panhead
4758 4.0x50
Art.Nr.
3195287
Maß L
50 mm
Kopfform
Panhead
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4758 4.5x25
Art.Nr.
3195422
Maß L
25 mm
Maß D
4,5 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Kopfform
Panhead
4758 4.5x30
Art.Nr.
3195430
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Kopfform
Panhead
Maß L
30 mm
Maß D
4,5 mm
4758 4.5x35
Art.Nr.
3195449
Maß L
35 mm
Maß D
4,5 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Kopfform
Panhead
4758 4.5x40
Art.Nr.
3195457
Maß L
40 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Kopfform
Panhead
Maß D
4,5 mm
4758 4.5x45
Art.Nr.
3195465
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
8,2 mm
Maß L
45 mm
Maß D
4,5 mm
4758 4.5x50
Art.Nr.
3195473
Kopfform
Panhead
Maß D
4,5 mm
Maß L
50 mm
Kopfdurchmesser
8,2 mm
4758 5.0x30
Art.Nr.
3195635
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5 mm
Maß D
5 mm
Maß L
30 mm
4758 5.0x35
Art.Nr.
3195643
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5 mm
Maß L
35 mm
Maß D
5 mm
4758 5.0x40
Art.Nr.
3195651
Maß L
40 mm
Kopfdurchmesser
9,5 mm
Kopfform
Panhead
Maß D
5 mm
4758 5.0x45
Art.Nr.
3195678
Kopfform
Panhead
Maß L
45 mm
Maß D
5 mm
Kopfdurchmesser
9,5 mm
4758 5.0x50
Art.Nr.
3195686
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5 mm
Maß L
50 mm
Maß D
5 mm
4758 5.0x60
Art.Nr.
3195694
Maß D
5 mm
Maß L
60 mm
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
9,5 mm
4758 6.0x30
Art.Nr.
3195910
Kopfform
Panhead
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
12 mm
Maß D
6 mm
4758 6.0x40
Art.Nr.
3195929
Maß D
6 mm
Kopfdurchmesser
12 mm
Kopfform
Panhead
Maß L
40 mm
4758 6.0x50
Art.Nr.
3195937
Maß D
6 mm
Kopfform
Panhead
Maß L
50 mm
Kopfdurchmesser
12 mm
4758 6.0x60
Art.Nr.
3195945
Maß L
60 mm
Maß D
6 mm
Kopfform
Panhead
Kopfdurchmesser
12 mm