Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3195279 | EAN 4012195275596

Panhead
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Kreuz- und Schlitzschraube
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 4x45mm
Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Kopfform Panhead
Länge 45 mm
Maß D 4 mm
Maß L 45 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Kombischlitz
Stärke 4 mm
Werkstoff Stahl
Zweigängig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Kopfdurchmesser Kopfform Maß D Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4758 3.5x15 6,5 mm Panhead 3,5 mm 15 mm 3195007
200 Stück 5,25 € Preis / 100 Stück
4758 3.5x20 6,5 mm Panhead 3,5 mm 20 mm 3195015
200 Stück 5,75 € Preis / 100 Stück
4758 3.5x25 6,5 mm Panhead 3,5 mm 25 mm 3195023
200 Stück 6,40 € Preis / 100 Stück
4758 3.5x30 6,5 mm Panhead 3,5 mm 30 mm 3195031
200 Stück 7,70 € Preis / 100 Stück
4758 3.5x35 6,5 mm Panhead 3,5 mm 35 mm 3195058
200 Stück 8,65 € Preis / 100 Stück
4758 3.5x40 6,5 mm Panhead 3,5 mm 40 mm 3195066
200 Stück 9,80 € Preis / 100 Stück
4758 3.5x45 6,5 mm Panhead 3,5 mm 45 mm 3195074
200 Stück 10,25 € Preis / 100 Stück
4758 3.5x50 6,5 mm Panhead 3,5 mm 50 mm 3195082
200 Stück 11,40 € Preis / 100 Stück
4758 4.0x15 7,5 mm Panhead 4 mm 15 mm 3195201
200 Stück 5,45 € Preis / 100 Stück
4758 4.0x20 7,5 mm Panhead 4 mm 20 mm 3195228
200 Stück 6,10 € Preis / 100 Stück
4758 4.0x25 7,5 mm Panhead 4 mm 25 mm 3195236
200 Stück 7,00 € Preis / 100 Stück
4758 4.0x30 7,5 mm Panhead 4 mm 30 mm 3195244
200 Stück 7,85 € Preis / 100 Stück
4758 4.0x35 7,5 mm Panhead 4 mm 35 mm 3195252
200 Stück 8,75 € Preis / 100 Stück
4758 4.0x40 7,5 mm Panhead 4 mm 40 mm 3195260
200 Stück 9,85 € Preis / 100 Stück
4758 4.0x45 7,5 mm Panhead 4 mm 45 mm 3195279
200 Stück 10,50 € Preis / 100 Stück
4758 4.0x50 7,5 mm Panhead 4 mm 50 mm 3195287
200 Stück 11,40 € Preis / 100 Stück
4758 4.5x25 8,2 mm Panhead 4,5 mm 25 mm 3195422
200 Stück 9,85 € Preis / 100 Stück
4758 4.5x30 8,2 mm Panhead 4,5 mm 30 mm 3195430
200 Stück 10,80 € Preis / 100 Stück
4758 4.5x35 8,2 mm Panhead 4,5 mm 35 mm 3195449
200 Stück 12,20 € Preis / 100 Stück
4758 4.5x40 8,2 mm Panhead 4,5 mm 40 mm 3195457
200 Stück 13,70 € Preis / 100 Stück
4758 4.5x45 8,2 mm Panhead 4,5 mm 45 mm 3195465
200 Stück 14,55 € Preis / 100 Stück
4758 4.5x50 8,2 mm Panhead 4,5 mm 50 mm 3195473
200 Stück 16,50 € Preis / 100 Stück
4758 5.0x30 9,5 mm Panhead 5 mm 30 mm 3195635
200 Stück 12,55 € Preis / 100 Stück
4758 5.0x35 9,5 mm Panhead 5 mm 35 mm 3195643
200 Stück 13,85 € Preis / 100 Stück
4758 5.0x40 9,5 mm Panhead 5 mm 40 mm 3195651
200 Stück 15,20 € Preis / 100 Stück
4758 5.0x45 9,5 mm Panhead 5 mm 45 mm 3195678
200 Stück 16,50 € Preis / 100 Stück
4758 5.0x50 9,5 mm Panhead 5 mm 50 mm 3195686
200 Stück 17,65 € Preis / 100 Stück
4758 5.0x60 9,5 mm Panhead 5 mm 60 mm 3195694
200 Stück 18,55 € Preis / 100 Stück
4758 6.0x30 12 mm Panhead 6 mm 30 mm 3195910
200 Stück 24,35 € Preis / 100 Stück
4758 6.0x40 12 mm Panhead 6 mm 40 mm 3195929
200 Stück 28,70 € Preis / 100 Stück
4758 6.0x50 12 mm Panhead 6 mm 50 mm 3195937
200 Stück 31,35 € Preis / 100 Stück
4758 6.0x60 12 mm Panhead 6 mm 60 mm 3195945
200 Stück 34,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

4758 4.0x45 / 3195279
Download