Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Art.Nr. 3195244 | EAN 4012195275411
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 4x30mm Gehärtet ja Kopfdurchmesser 7,5 mm Kopfform Panhead Länge 30 mm Maß D 4 mm Maß L 30 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraubsystem Kombischlitz Stärke 4 mm Werkstoff Stahl Zweigängig ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 4758 4.0x30 / 3195244 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung 4758 4.0x30 / 3195244 , 0.06MB , pdf