Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Art.Nr. 3192636 | EAN 4012195682516
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten
gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 6x50mm Gehärtet ja Kopfdurchmesser 11 mm Kopfform Senkkopf Oberfläche galvanisch verzinkt Schraubsystem Pozidriv PZ Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 50 mm Maß D 6 mm Maß L 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 4759 6.0x50 / 3192636 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 4759 6.0x50 / 3192636 , 0.06MB , pdf