Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Schrauben/
Holzschrauben/
…
/
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Art.Nr. 3192431 | EAN 4012195273134



Art.Nr. / Typ
Maß D
Kopfdurchmesser
Maß L
Kopfform
Senkkopf
kl. VKE: 200 Stück
200Stück
Beschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten
gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten
gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 5x40mm |
---|---|
Gehärtet | ja |
Kopfdurchmesser | 9,2 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Schraubsystem | Pozidriv PZ |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 40 mm |
---|---|
Maß D | 5 mm |
Maß L | 40 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß D
Kopfdurchmesser
Kopfform
Maß L
Art.Nr.
4759 3.5x25
3,5 mm
6,5 mm
Senkkopf
25 mm
3192113
4759 3.5x30
3,5 mm
6,5 mm
Senkkopf
30 mm
3192121
4759 3.5x35
3,5 mm
6,5 mm
Senkkopf
35 mm
3192148
4759 3.5x40
3,5 mm
6,5 mm
Senkkopf
40 mm
3192156
4759 3.5x45
3,5 mm
6,5 mm
Senkkopf
45 mm
3192164
4759 3.5x50
3,5 mm
6,5 mm
Senkkopf
50 mm
3192172
4759 4.0x25
4 mm
7,5 mm
Senkkopf
25 mm
3192210
4759 4.0x30
4 mm
7,5 mm
Senkkopf
30 mm
3192229
4759 4.0x35
4 mm
7,5 mm
Senkkopf
35 mm
3192237
4759 4.0x40
4 mm
7,5 mm
Senkkopf
40 mm
3192245
4759 4.0x45
4 mm
7,5 mm
Senkkopf
45 mm
3192253
4759 4.0x50
4 mm
7,5 mm
Senkkopf
50 mm
3192261
4759 4.5x30
4,5 mm
8,3 mm
Senkkopf
30 mm
3192334
4759 4.5x35
4,5 mm
8,3 mm
Senkkopf
35 mm
3192342
4759 4.5x40
4,5 mm
8,3 mm
Senkkopf
40 mm
3192350
4759 4.5x45
4,5 mm
8,3 mm
Senkkopf
45 mm
3192369
4759 4.5x50
4,5 mm
8,3 mm
Senkkopf
50 mm
3192377
4759 5.0x30
5 mm
9,2 mm
Senkkopf
30 mm
3192415
4759 5.0x35
5 mm
9,2 mm
Senkkopf
35 mm
3192423
4759 5.0x40
5 mm
9,2 mm
Senkkopf
40 mm
3192431
4759 5.0x45
5 mm
9,2 mm
Senkkopf
45 mm
3192458
4759 5.0x50
5 mm
9,2 mm
Senkkopf
50 mm
3192466
4759 6.0x40
6 mm
11 mm
Senkkopf
40 mm
3192628
4759 6.0x50
6 mm
11 mm
Senkkopf
50 mm
3192636
4759 6.0x60
6 mm
11 mm
Senkkopf
60 mm
3192644
Maß D
Kopfdurchmesser
Maß L
4759 3.5x25
Art.Nr.
3192113
Maß D
3,5 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
25 mm
4759 3.5x30
Art.Nr.
3192121
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
3,5 mm
4759 3.5x35
Art.Nr.
3192148
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
35 mm
Maß D
3,5 mm
4759 3.5x40
Art.Nr.
3192156
Maß D
3,5 mm
Maß L
40 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4759 3.5x45
Art.Nr.
3192164
Maß L
45 mm
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4759 3.5x50
Art.Nr.
3192172
Maß D
3,5 mm
Maß L
50 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4759 4.0x25
Art.Nr.
3192210
Kopfform
Senkkopf
Maß L
25 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
4759 4.0x30
Art.Nr.
3192229
Maß L
30 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
4759 4.0x35
Art.Nr.
3192237
Maß D
4 mm
Maß L
35 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 4.0x40
Art.Nr.
3192245
Maß D
4 mm
Maß L
40 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 4.0x45
Art.Nr.
3192253
Maß D
4 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
45 mm
4759 4.0x50
Art.Nr.
3192261
Maß L
50 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
4759 4.5x30
Art.Nr.
3192334
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
8,3 mm
Maß D
4,5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 4.5x35
Art.Nr.
3192342
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4,5 mm
Kopfdurchmesser
8,3 mm
Maß L
35 mm
4759 4.5x40
Art.Nr.
3192350
Maß D
4,5 mm
Maß L
40 mm
Kopfdurchmesser
8,3 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 4.5x45
Art.Nr.
3192369
Kopfform
Senkkopf
Maß L
45 mm
Kopfdurchmesser
8,3 mm
Maß D
4,5 mm
4759 4.5x50
Art.Nr.
3192377
Maß D
4,5 mm
Kopfdurchmesser
8,3 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
50 mm
4759 5.0x30
Art.Nr.
3192415
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Maß D
5 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
30 mm
4759 5.0x35
Art.Nr.
3192423
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Maß D
5 mm
Maß L
35 mm
4759 5.0x40
Art.Nr.
3192431
Maß D
5 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Maß L
40 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 5.0x45
Art.Nr.
3192458
Maß L
45 mm
Maß D
5 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2 mm
4759 5.0x50
Art.Nr.
3192466
Maß D
5 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
50 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
4759 6.0x40
Art.Nr.
3192628
Kopfdurchmesser
11 mm
Maß L
40 mm
Maß D
6 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 6.0x50
Art.Nr.
3192636
Kopfdurchmesser
11 mm
Maß D
6 mm
Maß L
50 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 6.0x60
Art.Nr.
3192644
Maß D
6 mm
Maß L
60 mm
Kopfdurchmesser
11 mm
Kopfform
Senkkopf