Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Schrauben/
Holzschrauben/
…
/
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Art.Nr. 3192369 | EAN 4012195272892



Art.Nr. / Typ
Kopfdurchmesser
Maß D
Maß L
Kopfform
Senkkopf
kl. VKE: 200 Stück
200Stück
Beschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten
gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten
gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 4,5x45mm |
---|---|
Gehärtet | ja |
Kopfdurchmesser | 8,3 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Oberfläche | galvanisch verzinkt |
Schraubsystem | Pozidriv PZ |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 45 mm |
---|---|
Maß D | 4,5 mm |
Maß L | 45 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Kopfform
Kopfdurchmesser
Maß D
Maß L
Art.Nr.
4759 3.5x25
Senkkopf
6,5 mm
3,5 mm
25 mm
3192113
4759 3.5x30
Senkkopf
6,5 mm
3,5 mm
30 mm
3192121
4759 3.5x35
Senkkopf
6,5 mm
3,5 mm
35 mm
3192148
4759 3.5x40
Senkkopf
6,5 mm
3,5 mm
40 mm
3192156
4759 3.5x45
Senkkopf
6,5 mm
3,5 mm
45 mm
3192164
4759 3.5x50
Senkkopf
6,5 mm
3,5 mm
50 mm
3192172
4759 4.0x25
Senkkopf
7,5 mm
4 mm
25 mm
3192210
4759 4.0x30
Senkkopf
7,5 mm
4 mm
30 mm
3192229
4759 4.0x35
Senkkopf
7,5 mm
4 mm
35 mm
3192237
4759 4.0x40
Senkkopf
7,5 mm
4 mm
40 mm
3192245
4759 4.0x45
Senkkopf
7,5 mm
4 mm
45 mm
3192253
4759 4.0x50
Senkkopf
7,5 mm
4 mm
50 mm
3192261
4759 4.5x30
Senkkopf
8,3 mm
4,5 mm
30 mm
3192334
4759 4.5x35
Senkkopf
8,3 mm
4,5 mm
35 mm
3192342
4759 4.5x40
Senkkopf
8,3 mm
4,5 mm
40 mm
3192350
4759 4.5x45
Senkkopf
8,3 mm
4,5 mm
45 mm
3192369
4759 4.5x50
Senkkopf
8,3 mm
4,5 mm
50 mm
3192377
4759 5.0x30
Senkkopf
9,2 mm
5 mm
30 mm
3192415
4759 5.0x35
Senkkopf
9,2 mm
5 mm
35 mm
3192423
4759 5.0x40
Senkkopf
9,2 mm
5 mm
40 mm
3192431
4759 5.0x45
Senkkopf
9,2 mm
5 mm
45 mm
3192458
4759 5.0x50
Senkkopf
9,2 mm
5 mm
50 mm
3192466
4759 6.0x40
Senkkopf
11 mm
6 mm
40 mm
3192628
4759 6.0x50
Senkkopf
11 mm
6 mm
50 mm
3192636
4759 6.0x60
Senkkopf
11 mm
6 mm
60 mm
3192644
Kopfdurchmesser
Maß D
Maß L
4759 3.5x25
Art.Nr.
3192113
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
Maß L
25 mm
4759 3.5x30
Art.Nr.
3192121
Kopfform
Senkkopf
Maß L
30 mm
Maß D
3,5 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4759 3.5x35
Art.Nr.
3192148
Maß D
3,5 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß L
35 mm
4759 3.5x40
Art.Nr.
3192156
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
3,5 mm
Maß L
40 mm
4759 3.5x45
Art.Nr.
3192164
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
Maß L
45 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 3.5x50
Art.Nr.
3192172
Maß L
50 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
3,5 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4759 4.0x25
Art.Nr.
3192210
Maß L
25 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
4759 4.0x30
Art.Nr.
3192229
Maß L
30 mm
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 4.0x35
Art.Nr.
3192237
Maß D
4 mm
Maß L
35 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4759 4.0x40
Art.Nr.
3192245
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4 mm
Maß L
40 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4759 4.0x45
Art.Nr.
3192253
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
45 mm
4759 4.0x50
Art.Nr.
3192261
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
50 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 4.5x30
Art.Nr.
3192334
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
8,3 mm
Maß D
4,5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 4.5x35
Art.Nr.
3192342
Maß D
4,5 mm
Maß L
35 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3 mm
4759 4.5x40
Art.Nr.
3192350
Kopfdurchmesser
8,3 mm
Maß L
40 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4,5 mm
4759 4.5x45
Art.Nr.
3192369
Kopfform
Senkkopf
Maß L
45 mm
Maß D
4,5 mm
Kopfdurchmesser
8,3 mm
4759 4.5x50
Art.Nr.
3192377
Kopfdurchmesser
8,3 mm
Maß L
50 mm
Maß D
4,5 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 5.0x30
Art.Nr.
3192415
Maß L
30 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
5 mm
4759 5.0x35
Art.Nr.
3192423
Maß L
35 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
5 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
4759 5.0x40
Art.Nr.
3192431
Maß L
40 mm
Maß D
5 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 5.0x45
Art.Nr.
3192458
Maß L
45 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
5 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
4759 5.0x50
Art.Nr.
3192466
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
50 mm
Maß D
5 mm
4759 6.0x40
Art.Nr.
3192628
Maß L
40 mm
Kopfdurchmesser
11 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
6 mm
4759 6.0x50
Art.Nr.
3192636
Maß D
6 mm
Kopfdurchmesser
11 mm
Maß L
50 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 6.0x60
Art.Nr.
3192644
Maß D
6 mm
Maß L
60 mm
Kopfdurchmesser
11 mm
Kopfform
Senkkopf