Startseite

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192156 | EAN 4012195272113

Art.Nr. / Typ
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
Kopfform
Senkkopf

kl. VKE: 200 Stück

Beschreibung

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten
gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kreuzschlitz Pozidrive

Technische Daten

Technische Daten

Dimension3,5x40mm
Gehärtetja
Kopfdurchmesser6,5 mm
KopfformSenkkopf
Oberflächegalvanisch verzinkt
SchraubsystemPozidriv PZ
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge40 mm
Maß D3,5 mm
Maß L40 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
4759 3.5x25
Art.Nr.
3192113
Kopfform
Senkkopf
Maß L
25 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
4759 3.5x30
Art.Nr.
3192121
Maß L
30 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
4759 3.5x35
Art.Nr.
3192148
Maß D
3,5 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß L
35 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 3.5x40
Art.Nr.
3192156
Kopfform
Senkkopf
Maß L
40 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Maß D
3,5 mm
4759 3.5x45
Art.Nr.
3192164
Maß D
3,5 mm
Maß L
45 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5 mm
4759 3.5x50
Art.Nr.
3192172
Maß D
3,5 mm
Kopfdurchmesser
6,5 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
50 mm
4759 4.0x25
Art.Nr.
3192210
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
25 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 4.0x30
Art.Nr.
3192229
Maß L
30 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß D
4 mm
4759 4.0x35
Art.Nr.
3192237
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4 mm
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
35 mm
4759 4.0x40
Art.Nr.
3192245
Kopfdurchmesser
7,5 mm
Maß L
40 mm
Maß D
4 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 4.0x45
Art.Nr.
3192253
Maß L
45 mm
Maß D
4 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4759 4.0x50
Art.Nr.
3192261
Maß D
4 mm
Maß L
50 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5 mm
4759 4.5x30
Art.Nr.
3192334
Maß L
30 mm
Maß D
4,5 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3 mm
4759 4.5x35
Art.Nr.
3192342
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4,5 mm
Maß L
35 mm
Kopfdurchmesser
8,3 mm
4759 4.5x40
Art.Nr.
3192350
Kopfdurchmesser
8,3 mm
Maß L
40 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4,5 mm
4759 4.5x45
Art.Nr.
3192369
Maß L
45 mm
Kopfdurchmesser
8,3 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
4,5 mm
4759 4.5x50
Art.Nr.
3192377
Maß D
4,5 mm
Kopfdurchmesser
8,3 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
50 mm
4759 5.0x30
Art.Nr.
3192415
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß D
5 mm
Maß L
30 mm
4759 5.0x35
Art.Nr.
3192423
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Maß D
5 mm
Maß L
35 mm
Kopfform
Senkkopf
4759 5.0x40
Art.Nr.
3192431
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Maß L
40 mm
Maß D
5 mm
4759 5.0x45
Art.Nr.
3192458
Kopfform
Senkkopf
Maß D
5 mm
Maß L
45 mm
Kopfdurchmesser
9,2 mm
4759 5.0x50
Art.Nr.
3192466
Maß L
50 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2 mm
Maß D
5 mm
4759 6.0x40
Art.Nr.
3192628
Kopfform
Senkkopf
Maß L
40 mm
Maß D
6 mm
Kopfdurchmesser
11 mm
4759 6.0x50
Art.Nr.
3192636
Maß D
6 mm
Kopfdurchmesser
11 mm
Kopfform
Senkkopf
Maß L
50 mm
4759 6.0x60
Art.Nr.
3192644
Maß L
60 mm
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
11 mm
Maß D
6 mm